TIDA-00699
具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计
TIDA-00699
概述
此解决方案设计作为 10-15W 系统的通用型汽车“脱离电池”前端电源。此设计还强调 EMI/EMC 测试和合规性,从而帮助设计人员满足与生产汽车电子子系统相关的监管要求。
特性
- 用于 10-15W 系统的宽输入电压前端电源
- 具有电池反向保护的脱离电池运行模式
- 专为重度冷启动运行而设计并经相关测试
- 根据 ISO 7637-2:2004 脉冲 1、2a、3a/b 和 5b(钳位负载突降)进行设计并通过测试
- 经过有关 CISPR25 传导和辐射干扰的测试
汽车
- 自主驾驶控制器
- ADAS 域控制器
- 不具有处理功能的摄像头模块 - 模拟输出
- 直流/直流转换器系统
- 驾驶员监控 - 带本地摄像头和照明功能的 DM ECU
- 驾驶员监控 - 带远程摄像头的 DM ECU
- 具有处理功能的前置摄像头
- 不具有处理功能的前置摄像头
- 仅限前置传感器
- 汽车手势识别
- 车内监控 - 雷达
- 远距离雷达 - 76GHz 至 81GHz,具有 RFCMOS
- 机械扫描激光雷达
- 视镜更换/摄像头后视镜系统
- 多传感器对象数据
- 障碍检测传感器
- 短距离/中距离雷达 - 76GHz 至 81GHz,具有 RFCMOS
- 支持以太网的环视系统 ECU
- 支持 LVDS 的环视系统 ECU
- Surround view system ECU with analog input
- 超短距离雷达
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide | 2015年 11月 30日 |