AWR1642Boost is a prototype evaluation module.
AWR1642BOOST
概述
AWR1642BOOST 是一款适用于 AWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器单元 (MCU) LaunchPad™ 开发套件生态系统。
BoosterPack™ 插件模块包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。
可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。
不包含带 2.1mm 桶形插座(中心为正极)的 5V、>2.5A 电源砖。TI 建议购买符合适用地区安全标准的外部电源。
特性
- 板载天线支持进行现场测试
- 通过闪存编程串行端口实现的基于 XDS110 的 JTAG 仿真
- 用于进行控制、配置和数据可视化的 UART 转 USB 接口
- 可无缝连接至 TI MCU 的 TI LaunchPad™ 开发套件接口
- CAN 连接器支持与汽车单元进行直接连接
- Micro USB cable (#3025010-03)
- Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ-5012)
- M3-size screws (#9027A146)
- M3-size nuts (#90631A007 )
- Jumpers (#3M9580-ND)
多通道 IC (PMIC)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
Get started with data collection on AWR1642 for RF performance evaluation
AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块
DCA1000EVM — 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — TI 资源浏览器上的 mmWave 传感估算器云开发工具
Get started with data collection on AWR1642 for RF performance evaluation
Get started with running application demos on AWR1642
AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块
MMWAVE-DEMO-VISUALIZER-CLOUD — TI 资源浏览器的 mmWave 演示视觉器云开发工具
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — TI 资源浏览器上的 mmWave 传感估算器云开发工具
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
蓝牙产品
MSP430 微控制器
低于 1GHz 产品
Wi-Fi 产品
Wi-SUN 产品
多协议产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
发布信息
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新信息
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.6.0 and CCS Theia 1.3.0
- Fixed issues with loading the MSPM0 Bootloader flash library
- Bug Fixes
Get started with running application demos on AWR1642
Develop your application on AWR1642
AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块
MMWAVE-SDK — 毫米波软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-DEMO-VISUALIZER-CLOUD — TI 资源浏览器的 mmWave 演示视觉器云开发工具
DCA1000EVM — 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE-SECDEV — 毫米波软件安全开发
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
蓝牙产品
MSP430 微控制器
低于 1GHz 产品
Wi-Fi 产品
Wi-SUN 产品
多协议产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
发布信息
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新信息
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.6.0 and CCS Theia 1.3.0
- Fixed issues with loading the MSPM0 Bootloader flash library
- Bug Fixes
Develop your application on AWR1642
仅订购此硬件
AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | AWR1642 Evaluation Module Single-Chip mmWave Sensing Solution User's Guide (Rev. C) | 2020年 5月 19日 | |||
数据表 | AWR1642 单芯片 77GHz 和 79GHz FMCW 雷达传感器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 6月 2日 | |
应用手册 | AWR1843 DMM接口介绍和验证测试 | 2021年 11月 5日 | ||||
白皮书 | The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) | 2020年 8月 27日 | ||||
证书 | AWR1642BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar | 2017年 10月 6日 | ||||
白皮书 | 毫米波传感器基础知识 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2017年 8月 7日 | |||
白皮书 | TI smart sensors enable automated driving | 2017年 4月 17日 | ||||
白皮书 | Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems | 2017年 4月 17日 | ||||
白皮书 | AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications | 2017年 4月 17日 |