电力输送
利用我们的模拟和嵌入式产品与专业知识提供高效的能源和功率密度
借助我们创新的电力传输技术,您可以构建更节能、更可靠、保护良好且功率密度更高的电源设计。借助我们深厚的系统专业知识、丰富的设计资源和持续供应,您可以缩短设计周期。
特色应用
借助适用于电信和服务器应用的产品和系统级产品满足面向未来的功率密度和效率需求
搜索所有应用
为什么选择 TI 用于电力传输系统?
实现具有高功率密度的更高效 PSU
通过我们的氮化镓、模拟控制器/驱动器和嵌入式产品,满足 80 Plus Titanium、开放式计算平台 ORV3、M-CRPS 效率和功率密度要求。
设计可靠的电池备份系统
设计充放电更可靠且根据审查后的参考设计可扩展的电池备份系统。
缩短 PSU 和电池备份设计周期
利用我们强大的参考设计库和资源,缩短设计过程。
充分利用电源
实现超过 80 Plus Titanium、M-CRPS 和 OCP ORv3 规范的效率目标
数据中心消耗的电力大于全球电力需求的 1%。随着更多的数据中心上线来应对存储、云应用、中央计算能力等日益增长的需求,能效是其中越来越重要的一环。我们的产品和系统专业知识可帮助您满足严格的设计要求。我们的设计能够满足 80 Plus Titanium、M-CRPS 或 OCP ORv3 规范要求。
资源
具有电表功能的 3.6kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 和 C2000 的 3.6kW 单相连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥 PFC 转换器,面向具有电表功能的 M-CRPS 电源。
资源
变频、ZVS、5kW、基于 GaN 的两相图腾柱 PFC 参考设计
该参考设计为高密度高效率 5kW 图腾柱 PFC 设计。此设计采用两相图腾柱 PFC,可在 ZVS 条件下变频运行,峰值效率可达 99.1%。
实现高效率的特色产品
在更小的空间内实现更大的功率
由于广泛使用人工智能 (AI) 技术,新的服务器处理器和越来越多的服务器需要每一代具有更大的功率。此外,服务器系统中的空间有限,因此日益需要在相同的空间中提供更大的功率。我们的产品采用先进的氮化镓和控制技术,可帮助您在更小的空间内实现功率密度目标,从而在服务器系统中进行功率转换。
资源
使用有源钳位反激式控制器的高功率密度 65W USB Type-C© 充电器参考设计
评估我们的设计,在通用交流输入范围内,20V VOUT 时的最大额定功率为 65W。VOUT,也可调节至 20V、15V、9V 和 5V 输出电压和 3A 电流。
实现高功率密度的特色产品
设计可靠、智能且安全的系统
由于功率密度较高且材料环保,设计人员可在工业电池组中更广泛地采用锂离子和磷酸铁锂。在数据中心中,服务器可靠运行是一项基本要求。服务器电源不可靠可能会导致巨大的经济损失。我们的产品采用先进的控制技术,可帮助您设计高度可靠且安全的系统。